Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Distance du centre (in)
6.25
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Inertie Max à 20 Index par mn
5.344
center_distance_in_english
6.25
maximum_torque_inlb_english
10264
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
output_radial_capactiry_lb_english
3828
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Couple Maxi (in-lb)
10264
Inertie Max (lb-in²)
137
B10 Capactité de couple (in-lb)
8769
b10_torque_capacity_inlb_english
8769
Inertie Max à 20 Index par mn
43.708
Inertie Max (lb-in²)
137
output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0016
Distance du centre (mm)
158.8
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Imperial or Metric Product
Impérial
center_distance_mm_metric
158.75
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
b10_torque_capacity_nm_metric
991
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Inertie Max à 20 Index par mn
0.013
B10 Capactité de couple (Nm)
991
Inertie interne (kgm²)
0.0401
Inertie interne (kgm²)
0.0401
Couple Maxi (Nm)
1160
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Couple Maxi (Nm)
1160
Capacité sortie radiale (N)
17035
Capacité poussée axiale (N)
15704