Manuelle Kniehebelspanner
601
601
Kleinster Schubstangenspanner
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
0.09
Hub (in)
0.63
Kolben Höhe (in)
0.5
Haltekraft (lb)
100
Kolben Höhe (mm)
12.7
Maximale Haltekraft (N)
440
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
16
Gewicht (kg)
0.04
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive
Ja
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange
Rund
Standard-Material
Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14:1/25:1
Produktreihe
601
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Kolbengewinde
#8-32
Andruckspindel (empfohlen)
105203
Produkt Typen
Standard
Back to Top