Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
601
601
Le plus petit poussoir
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
Effort de maintien (lbf)
100
Poids (lb)
0.09
Hauteur piston (in)
0.5
course piston (in)
0.63
Poids (kg)
0.04
Effort de maintien maximum (N)
440
Hauteur piston (mm)
12.7
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
16
Style de base de montage
Flange
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
Matériel standard
Acier
Piston
Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14:1/25:1
Gammes de produits
601
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston
#8-32
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé)
105203
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse?
Oui
Back to Top