Manuelle Kniehebelspanner
610
610
Spanner aus gestanzten Teilen. Spannerfuß gebuchst für bessere Führung der Schubstange
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
1.7
Hub (in)
1.63
Haltekraft (lb)
800.0
Kolben Höhe (in)
1.7
Hub (mm)
41.4
Gewicht (kg)
0.77
Kolben Höhe (mm)
43.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Haltekraft (N)
3560.0
Kolbengewinde
3/8-16
Produkt Typen
Standard
Schubstange
Rund
PublishedDate
1675186587000
Andruckspindel (empfohlen)
210203
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
51:1/70:1
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
610
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
210203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top