Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
610
610
La base emboutie légère dispose d’une bague insérée pour une meilleure stabilité du piston
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
course piston (in)
1.63
Hauteur piston (in)
1.7
Poids (lb)
1.7
Effort de maintien (lbf)
800.0
Effort de maintien maximum (N)
3560.0
course piston (mm)
41.4
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur piston (mm)
43.2
Poids (kg)
0.77
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Standard
Gammes de produits
610
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse?
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
51:1/70:1
Toggle Lock plus
Non
Goupille (recommandé)
210203
PublishedDate
1675186587000
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Poussée piston
3/8-16
Accessoires de produit
210203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top