Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Hydraulisches Spannen
Destaco’s 70130 Series are compact, air hydraulic pumps for single acting hydraulic tools. These air hydraulic pumps can activate a higher number of clamping cylinders simultaneously due to the tank volume of 1600 cm3.

70130-HW

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 70130-Y12-H. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
max. Volumenstrom (gal/min) 0.53
Max. Betriebsdruck (PSI) 5220.0
Max. Betriebsdruck (bar) 360.0
max. Volumenstrom (l/min) 2.0
Übersetzungsverhältnis 1:60
Produkt Typen Hydraulikpumpe
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
show_at_website legacy
PublishedDate 1685556300000
product_web_status legacy
Produktreihe 70130
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top