Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s 70130 Series are compact, air hydraulic pumps for single acting hydraulic tools. These air hydraulic pumps can activate a higher number of clamping cylinders simultaneously due to the tank volume of 1600 cm3.

70130-HW

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 70130-Y12-H. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max sortie (gal/min) 0.53
Pression Max (PSI) 5220.0
Pression Max (bar) 360.0
Pression Max sortie (l/min) 2.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1685556300000
Table de conversion 1:60
Gammes de produits 70130
Type de produit Pompe a air/hydraulique
product_web_status legacy
show_at_website legacy
Back to Top