Hydraulisches Spannen
70130
70130
Diese Luft-Hydraulikpumpe kann aufgrund des Tankinhalts von 600 cm (97,60 cu.in) eine grössere Anzahl Spannzylinder mit Öl versorgen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Betriebsdruck (PSI)
3045.0
max. Volumenstrom (gal/min)
0.4
Max. Betriebsdruck (bar)
210.0
max. Volumenstrom (l/min)
1.5
Produktreihe
70130
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Übersetzungsverhältnis
1:30
PublishedDate
1675348099000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Hydraulikpumpe
Back to Top