Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
70130
70130
Cette pompe peut actionner plusieurs vérins de serrages simultanément grâce au volume de son réservoirs : 1600 cm_ (97.60 cu.in)
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max sortie (gal/min)
0.4
Pression Max (PSI)
3045.0
Pression Max sortie (l/min)
1.5
Pression Max (bar)
210.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1675348099000
Table de conversion
1:30
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
70130
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Pompe a air/hydraulique
Back to Top