Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
center_distance_in_english
2.755905511811
Innere Trägheit (lb-in²)
10
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4160
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
b10_torque_capacity_inlb_english
4160
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21.14
Maximales Drehmoment (in-lb)
407
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
maximum_torque_inlb_english
407
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.634
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
center_distance_mm_metric
70
Maximales Drehmoment (Nm)
46
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
470
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0008
b10_torque_capacity_nm_metric
470
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029