Diametre surface de montage (in)
2.6
Inertie Max à 20 Index par mn
21.14
B10 Capactité de couple (in-lb)
4160
Couple Maxi (in-lb)
407
Distance du centre (in)
2.8
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Hauteur surface de montage (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
b10_torque_capacity_inlb_english
4160
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Inertie Max à 20 Index par mn
2.634
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Inertie Max (lb-in²)
10
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
maximum_torque_inlb_english
407
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Inertie Max (lb-in²)
10
Diametre trou central (in)
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Capacité poussée axiale (lb)
2224
center_distance_in_english
2.755905511811
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Distance du centre (mm)
70
Capacité poussée axiale (N)
9897
Couple Maxi (Nm)
46
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Diametre trou central (mm)
19
Hauteur surface de montage (mm)
140
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Inertie interne (kgm²)
0.0029
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Capacité sortie radiale (N)
12607
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
center_distance_mm_metric
70
Inertie interne (kgm²)
0.0029
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0008
Couple Maxi (Nm)
46
Diametre surface de montage (mm)
65
b10_torque_capacity_nm_metric
470
Imperial or Metric Product
Métrique
B10 Capactité de couple (Nm)
470