height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
maximum_torque_inlb_english
407
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
output_radial_capactiry_lb_english
2833
center_distance_in_english
2.755905511811
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5168
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.355
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Maximales Drehmoment (in-lb)
407
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.91
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
Innere Trägheit (lb-in²)
10
b10_torque_capacity_inlb_english
5168
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
b10_torque_capacity_nm_metric
584
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
584
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
center_distance_mm_metric
70
Maximales Drehmoment (Nm)
46