Hauteur surface de montage (in)
5.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
maximum_torque_inlb_english
407
B10 Capactité de couple (in-lb)
5168
Capacité poussée axiale (lb)
2224
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Diametre trou central (in)
0.75
Couple Maxi (in-lb)
407
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Inertie Max à 20 Index par mn
2.91
b10_torque_capacity_inlb_english
5168
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Inertie Max (lb-in²)
10
Inertie Max à 20 Index par mn
0.355
Inertie Max (lb-in²)
10
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
center_distance_in_english
2.755905511811
Diametre surface de montage (in)
2.6
Distance du centre (in)
2.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Distance du centre (mm)
70
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Diametre surface de montage (mm)
65
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
b10_torque_capacity_nm_metric
584
Couple Maxi (Nm)
46
Capacité poussée axiale (N)
9897
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Capacité sortie radiale (N)
12607
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Couple Maxi (Nm)
46
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
center_distance_mm_metric
70
B10 Capactité de couple (Nm)
584
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur surface de montage (mm)
140
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Diametre trou central (mm)
19
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001