B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5620
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
maximum_torque_inlb_english
407
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
output_radial_capactiry_lb_english
2833
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Maximales Drehmoment (in-lb)
407
Innere Trägheit (lb-in²)
10
center_distance_in_english
2.755905511811
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25.39
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
b10_torque_capacity_inlb_english
5620
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.165
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
b10_torque_capacity_nm_metric
635
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
center_distance_mm_metric
70
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
635
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
output_radial_capactiry_n_metric
12607
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
Maximales Drehmoment (Nm)
46