B10 Capactité de couple (in-lb)
5620
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Inertie Max (lb-in²)
10
Diametre surface de montage (in)
2.6
Diametre trou central (in)
0.75
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
maximum_torque_inlb_english
407
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
center_distance_in_english
2.755905511811
Distance du centre (in)
2.8
Inertie Max à 20 Index par mn
25.39
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
b10_torque_capacity_inlb_english
5620
Capacité poussée axiale (lb)
2224
Capacité sortie radiale (lb)
2833
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Couple Maxi (in-lb)
407
Inertie Max à 20 Index par mn
3.165
Inertie Max (lb-in²)
10
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Hauteur surface de montage (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Capacité poussée axiale (N)
9897
Inertie interne (kgm²)
0.0029
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Diametre surface de montage (mm)
65
B10 Capactité de couple (Nm)
635
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
Couple Maxi (Nm)
46
Distance du centre (mm)
70
Diametre trou central (mm)
19
center_distance_mm_metric
70
output_radial_capactiry_n_metric
12607
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
b10_torque_capacity_nm_metric
635
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Couple Maxi (Nm)
46
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Capacité sortie radiale (N)
12607
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur surface de montage (mm)
140