Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.093
Maximales Drehmoment (in-lb)
832
b10_torque_capacity_inlb_english
6372
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.006
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Innere Trägheit (lb-in²)
7
maximum_torque_inlb_english
832
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
center_distance_in_english
2.755905511811
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
output_radial_capactiry_lb_english
2833
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6372
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0003
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Innere Trägheit (kgm²)
0.002
Maximales Drehmoment (Nm)
94
center_distance_mm_metric
70
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
b10_torque_capacity_nm_metric
720
output_radial_capactiry_n_metric
12607
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
720
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Innere Trägheit (kgm²)
0.002
Maximales Drehmoment (Nm)
94
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140