output_radial_capactiry_lb_english
2833
Inertie Max à 20 Index par mn
1.006
b10_torque_capacity_inlb_english
6372
maximum_torque_inlb_english
832
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Inertie Max (lb-in²)
7
Distance du centre (in)
2.8
B10 Capactité de couple (in-lb)
6372
Hauteur surface de montage (in)
5.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Inertie Max (lb-in²)
7
Diametre surface de montage (in)
2.6
center_distance_in_english
2.755905511811
Couple Maxi (in-lb)
832
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Capacité poussée axiale (lb)
2224
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Diametre trou central (in)
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
8.093
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Couple Maxi (Nm)
94
Capacité poussée axiale (N)
9897
output_radial_capactiry_n_metric
12607
center_distance_mm_metric
70
Distance du centre (mm)
70
Inertie interne (kgm²)
0.002
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Inertie interne (kgm²)
0.002
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Hauteur surface de montage (mm)
140
Couple Maxi (Nm)
94
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
65
B10 Capactité de couple (Nm)
720
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0003
Capacité sortie radiale (N)
12607
Diametre trou central (mm)
19
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
b10_torque_capacity_nm_metric
720
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140