b10_torque_capacity_inlb_english
4160
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Maximales Drehmoment (in-lb)
407
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4160
Innere Trägheit (lb-in²)
10
output_shaft_dia_in_english
0.98
output_radial_capactiry_lb_english
560
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21.14
center_distance_in_english
2.755905511811
maximum_torque_inlb_english
407
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.634
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_shaft_dia_mm_metric
25
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
b10_torque_capacity_nm_metric
470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0008
output_radial_capactiry_n_metric
2492
center_distance_mm_metric
70
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
Maximales Drehmoment (Nm)
46
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
470
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029