output_shaft_dia_in_english
0.98
center_distance_in_english
2.755905511811
output_radial_capactiry_lb_english
560
Inertie Max (lb-in²)
10
maximum_torque_inlb_english
407
Capacité sortie radiale (lb)
560
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Inertie Max à 20 Index par mn
21.14
b10_torque_capacity_inlb_english
4160
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
B10 Capactité de couple (in-lb)
4160
Couple Maxi (in-lb)
407
Inertie Max à 20 Index par mn
2.634
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Inertie Max (lb-in²)
10
Capacité poussée axiale (lb)
802
Distance du centre (in)
2.8
Diametre arbre de sortie (mm)
25
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Couple Maxi (Nm)
46
Distance du centre (mm)
70
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité poussée axiale (N)
3569
Couple Maxi (Nm)
46
output_radial_capactiry_n_metric
2492
B10 Capactité de couple (Nm)
470
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Capacité sortie radiale (N)
2492
b10_torque_capacity_nm_metric
470
center_distance_mm_metric
70
Inertie interne (kgm²)
0.0029
output_shaft_dia_mm_metric
25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0008