Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.54
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
output_radial_capactiry_lb_english
560
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Innere Trägheit (lb-in²)
8
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Innere Trägheit (lb-in²)
8
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5177
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
Maximales Drehmoment (in-lb)
681
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
output_shaft_dia_in_english
0.98
center_distance_in_english
2.755905511811
b10_torque_capacity_inlb_english
5177
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
maximum_torque_inlb_english
681
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
center_distance_mm_metric
70
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Maximales Drehmoment (Nm)
77
output_shaft_dia_mm_metric
25
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
Maximales Drehmoment (Nm)
77
output_radial_capactiry_n_metric
2492
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
585
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
b10_torque_capacity_nm_metric
585
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023