maximum_torque_inlb_english
681
Inertie Max (lb-in²)
8
output_shaft_dia_in_english
0.98
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Inertie Max à 20 Index par mn
4.38
B10 Capactité de couple (in-lb)
5177
Distance du centre (in)
2.8
output_radial_capactiry_lb_english
560
Capacité sortie radiale (lb)
560
b10_torque_capacity_inlb_english
5177
Couple Maxi (in-lb)
681
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
center_distance_in_english
2.755905511811
Inertie Max à 20 Index par mn
0.54
Capacité poussée axiale (lb)
802
Inertie Max (lb-in²)
8
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
77
Diametre arbre de sortie (mm)
25
B10 Capactité de couple (Nm)
585
Distance du centre (mm)
70
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Couple Maxi (Nm)
77
Capacité sortie radiale (N)
2492
Inertie interne (kgm²)
0.0023
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002
b10_torque_capacity_nm_metric
585
Capacité poussée axiale (N)
3569
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
output_radial_capactiry_n_metric
2492
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
center_distance_mm_metric
70
Inertie interne (kgm²)
0.0023
output_shaft_dia_mm_metric
25