output_shaft_dia_in_english
0.98
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6664
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.757
Innere Trägheit (lb-in²)
8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.463
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Maximales Drehmoment (in-lb)
850
center_distance_in_english
2.755905511811
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
output_radial_capactiry_lb_english
560
maximum_torque_inlb_english
850
b10_torque_capacity_inlb_english
6664
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Innere Trägheit (lb-in²)
8
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Distanz zum Zentrum (mm)
70
center_distance_mm_metric
70
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
output_shaft_dia_mm_metric
25
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Maximales Drehmoment (Nm)
96
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
753
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric
753
Maximales Drehmoment (Nm)
96
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001