b10_torque_capacity_inlb_english
6664
output_radial_capactiry_lb_english
560
B10 Capactité de couple (in-lb)
6664
Inertie Max (lb-in²)
8
output_shaft_dia_in_english
0.98
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
center_distance_in_english
2.755905511811
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Inertie Max à 20 Index par mn
3.757
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Distance du centre (in)
2.8
Capacité poussée axiale (lb)
802
Couple Maxi (in-lb)
850
Inertie Max (lb-in²)
8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.463
Capacité sortie radiale (lb)
560
maximum_torque_inlb_english
850
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Inertie interne (kgm²)
0.0023
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Distance du centre (mm)
70
Diametre arbre de sortie (mm)
25
B10 Capactité de couple (Nm)
753
Couple Maxi (Nm)
96
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Capacité poussée axiale (N)
3569
Inertie interne (kgm²)
0.0023
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Capacité sortie radiale (N)
2492
Couple Maxi (Nm)
96
center_distance_mm_metric
70
output_shaft_dia_mm_metric
25
Imperial or Metric Product
Métrique
b10_torque_capacity_nm_metric
753