output_radial_capactiry_lb_english
560
Maximales Drehmoment (in-lb)
832
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.092
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_shaft_dia_in_english
0.98
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Innere Trägheit (lb-in²)
8
b10_torque_capacity_inlb_english
6372
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.005
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6372
maximum_torque_inlb_english
832
Innere Trägheit (lb-in²)
8
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
94
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0003
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
720
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
center_distance_mm_metric
70
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Maximales Drehmoment (Nm)
94
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
b10_torque_capacity_nm_metric
720
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Distanz zum Zentrum (mm)
70
output_shaft_dia_mm_metric
25
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
output_radial_capactiry_n_metric
2492