Inertie Max à 20 Index par mn
1.005
output_shaft_dia_in_english
0.98
output_radial_capactiry_lb_english
560
center_distance_in_english
2.755905511811
Capacité poussée axiale (lb)
802
Capacité sortie radiale (lb)
560
Inertie Max (lb-in²)
8
Couple Maxi (in-lb)
832
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Distance du centre (in)
2.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
B10 Capactité de couple (in-lb)
6372
Inertie Max (lb-in²)
8
maximum_torque_inlb_english
832
b10_torque_capacity_inlb_english
6372
Inertie Max à 20 Index par mn
8.092
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
b10_torque_capacity_nm_metric
720
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
B10 Capactité de couple (Nm)
720
Couple Maxi (Nm)
94
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0003
Inertie interne (kgm²)
0.0023
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Capacité poussée axiale (N)
3569
Inertie interne (kgm²)
0.0023
Couple Maxi (Nm)
94
center_distance_mm_metric
70
Distance du centre (mm)
70
Diametre arbre de sortie (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
2492
output_shaft_dia_mm_metric
25