Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notendig ist. Dieses Element kann auch als Shubstangenspanner angewendet werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Hub (in)
1.57
Rückstellkraft (lb)
225
Gewicht (lb)
8.82
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Druckkraft (lb)
449
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Rückstellkraft (N)
1000
Druckkraft (N)
2000
Gewicht (kg)
4
Hub (mm)
40
Produktfunktion
pin-packages-85p5
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)