Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
85P5-104B80H0
85P5-104B80H0
Applications : outillage ou des broches bloquées sont requis. Peut aussi être utilise comme serrage a action linéaire
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.57
Force de retrait (lb)
225
Alesage cylindre (in)
1.97
Effort de poussée (lb)
449
Poids (lb)
8.82
Course (mm)
40
Alesage cylindre (mm)
50
Poids (kg)
4
Effort de poussée (N)
2000
Force de retrait (N)
1000
Type de produit
Action en ligne droite
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Clamping
Gammes de produits
85P5
Back to Top