Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86D60-104C800B
86D60-104C800B
Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechen in Schweißanwendungen und Handlings-Systemen ohne Rotation. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks zurückgezogen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckkraft (lb)
377
Rückstellkraft (lb)
247
Hub (in)
0.79
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Gewicht (lb)
8.82
Hub (mm)
20
Druckkraft (N)
1500
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Gewicht (kg)
4
Rückstellkraft (N)
1100
Produktfunktion
pin-packages-86d40-60
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
Produktreihe
86D60-1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top