Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86D60-1 - Double Pin Package

86D60-104C800B

Utilisé pour positionner précisément des éléments de tôle dans des environnements de soudure et de systèmes de manipulation sans rotation. À la fin du processus, les clavettes se retirent des trous afin que la pièce puisse être enlevée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 8.82
Effort de poussée (lb) 377
Force de retrait (lb) 247
Alesage cylindre (in) 2.48
Course (in) 0.79
Poids (kg) 4
Alesage cylindre (mm) 63
Course (mm) 20
Force de retrait (N) 1100
Effort de poussée (N) 1500
Gammes de produits 86D60-1
Fonction de produit Clamping
Type de produit pilotes doubles
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top