Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86D60-104C800C
86D60-104C800C
Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechen in Schweißanwendungen und Handlings-Systemen ohne Rotation. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks zurückgezogen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
9.04
Hub (in)
2.36
Rückstellkraft (lb)
247
Druckkraft (lb)
377
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Rückstellkraft (N)
1100
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Hub (mm)
60
Druckkraft (N)
1500
Gewicht (kg)
4.1
Produktreihe
86D60-1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
pin-packages-86d40-60
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
283-HTS_TARIFF_CODE
84123100
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
Back to Top