Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86D60-1 - Double Pin Package

86D60-104C800C

Utilisé pour positionner précisément des éléments de tôle dans des environnements de soudure et de systèmes de manipulation sans rotation. À la fin du processus, les clavettes se retirent des trous afin que la pièce puisse être enlevée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.48
Effort de poussée (lb) 377
Poids (lb) 9.04
Course (in) 2.36
Force de retrait (lb) 247
Force de retrait (N) 1100
Course (mm) 60
Poids (kg) 4.1
Alesage cylindre (mm) 63
Effort de poussée (N) 1500
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
283-HTS_TARIFF_CODE 84123100
Gammes de produits 86D60-1
Fonction de produit Clamping
Type de produit pilotes doubles
Back to Top