Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P40-202L600C
86P40-202L600C
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckkraft (lb)
139
Gewicht (lb)
4.85
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Rückstellkraft (lb)
117
Hub (in)
2.36
Hub (mm)
60
Gewicht (kg)
2.2
Rückstellkraft (N)
520
Druckkraft (N)
620
Zylinder Durchmesser (mm)
40
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
86P40-2
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Back to Top