Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
4.85
Alesage cylindre (in)
1.57
Course (in)
2.36
Force de retrait (lb)
117
Effort de poussée (lb)
139
Poids (kg)
2.2
Course (mm)
60
Force de retrait (N)
520
Alesage cylindre (mm)
40
Effort de poussée (N)
620
Gammes de produits
86P40-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)