pneumatische Spanner für kleine Lasten
871-2
871-2
Kraftspanner mit Toleranzausgleich bis 3,5mm
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
192
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.03
Gewicht (lb)
6.6
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
44
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.03
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.95
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
60
Gewicht (kg)
3
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Maximales Haltemoment (Nm)
260
Produktreihe
870-2/871-2
Öffnungswinkel (Grad)
118
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Kraftspanner
Luftanschluss Größe
G 1/8
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
mittig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top