Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
871-2
871-2
La pince peut s’adapter à des épaisseurs de pièces irrégulières, jusqu’à 0,14 in.
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
6.6
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.03
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.03
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
192
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
44
Alesage cylindre (in)
1.5
Poids (kg)
3
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
60
Alesage cylindre (mm)
38.1
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.95
Couple de maintien (Max) (Nm)
260
Style d'étrier
Centre
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Serrage pneumlatique de puissance
Gammes de produits
870-2/871-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air
G 1/8
Angle d'ouverture (deg)
118
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top