BECC-60-00
BECC-60-00
BECC - stirnseitiger Flansch (60 mm)
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
2.7
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Rohrdurchmesser (mm)
60
max_static_clamp_load_metric
746.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Gewicht (kg)
1.21
Produkt Typen
Profilklemme
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Flanschklemmen-Anschlussadapter
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top