BECC-60-00
BECC-60-00
Fixe l'extrusion 60 mm à un angle de 90 ° par rapport à la surface de montage.
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
2.7
Charge statique max (ft lb)
550.0
Diametre tube (in)
2.36
Poids (kg)
1.21
max_static_clamp_load_metric
746.0
Diametre tube (mm)
60
Charge statique max (Nm)
746.0
Gammes de produits
Bride de Montage BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Taille tube
60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top