BM1-45-DE-R17
BM1-45-DE-R17
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.1
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Länge (mm)
406.4
Weite (mm)
177.8
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
5.05
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Produkt Typen
Basisträger
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R17:Lochkreis Ø 160mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top