BM1-45-DE-R17
BM1-45-DE-R17
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
11.1
Longueur (in)
16
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Largeur (mm)
177.8
Poids (kg)
5.05
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Diametre tube (mm)
45
Longueur (mm)
406.4
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R17: 160mm Bolt Circle
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B
Type de produit
Montage centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top