BM1-60-SE-R10
BM1-60-SE-R10
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.5
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Weite (mm)
177.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 12,5
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Länge (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
675
Gewicht (kg)
5.2
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R10:Lochkreis Ø 200mm
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top