BM1-60-SE-R10
BM1-60-SE-R10
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Charge statique max (ft lb)
500
Diametre tube (in)
2.36
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.5
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
675
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
max_static_product_load_metric
675
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Largeur (mm)
177.8
Poids (kg)
5.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R10: 200mm Bolt Circle
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube
60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
Back to Top