BM3-90-R02
BM3-90-R02
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Weite (in)
29.06
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300
Gewicht (lb)
53.1
Weite (mm)
738
Rohrdurchmesser (mm)
90
Gewicht (kg)
24.1
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10
Länge (mm)
750
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
10x Ø 11
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R02:Lochkreis Ø 125mm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top