BM3-90-R02
BM3-90-R02
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
29.53
Largeur (in)
29.06
Poids (lb)
53.1
Charge statique max (lb)
1300
Diametre tube (in)
3.54
Poids (kg)
24.1
Diametre tube (mm)
90
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Charge statique max (kg)
589.7
Longueur (mm)
750
Largeur (mm)
738
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Taille tube
90B
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
Back to Top