BM3-90-R16
BM3-90-R16
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
29.53
Weite (in)
29.06
Gewicht (lb)
53.1
Rohrdurchmesser (mm)
90
Weite (mm)
738.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Gewicht (kg)
24.1
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Länge (mm)
750.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø15
Produkt Typen
Basisträger
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Back to Top