BM3-90-R16
BM3-90-R16
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
3.54
Largeur (in)
29.06
Longueur (in)
29.53
Poids (lb)
53.1
Charge statique max (lb)
1300.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2)15
Poids (kg)
24.1
Diametre tube (mm)
90
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Largeur (mm)
738.0
Longueur (mm)
750.0
Charge statique max (kg)
589.7
Interface robot boulon
R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
90B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top