BM3-90-R17
BM3-90-R17
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Weite (in)
29.06
Länge (in)
29.53
Gewicht (lb)
53.1
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Gewicht (kg)
24.1
Rohrdurchmesser (mm)
90
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Weite (mm)
738.0
Länge (mm)
750.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R17:Lochkreis Ø 160mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top