BM3-90-R17
BM3-90-R17
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
29.53
Charge statique max (lb)
1300.0
Poids (lb)
53.1
Largeur (in)
29.06
Diametre tube (in)
3.54
Longueur (mm)
750.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Charge statique max (kg)
589.7
Largeur (mm)
738.0
Diametre tube (mm)
90
Poids (kg)
24.1
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
90B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R17: 160mm Bolt Circle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top