CL-25E-15E-A
CL-25E-15E-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
2.50|1.50
Rohrkombination (in)
2.50 / 1.50
Gewicht (lb)
0.6
Gewicht (kg)
0.27
Rohrkombination (mm)
63.5 / 38.1
Rohrdurchmesser (mm)
63.5|38.1
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
2,50 in / 1,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kreuzklemmen
PublishedDate
1692275272000
Material
High Strength Aluminum
Back to Top