CL-25E-15E-A
CL-25E-15E-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Combinaison de tubes (in)
2.50 / 1.50
Poids (lb)
0.6
Diametre tube (in)
2.50|1.50
Combinaison de tubes (mm)
63.5 / 38.1
Poids (kg)
0.27
Diametre tube (mm)
63.5|38.1
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
High Strength Aluminum
PublishedDate
1692275272000
Taille tube
2.50 po / 1.50 po
Gammes de produits
Serrage Traversant
Type de produit
Pièce de serrage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top