CL-25M-20M-PA-A
CL-25M-20M-PA-A
CL-PA Klemmstücke werden verwendet zum Anschluß von AppleCore, Saugeranschlüssen oder Venturis.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.21
Apple Core (in)
0.78
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Apple Core (mm)
20
Gewicht (kg)
0.094
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
PublishedDate
1692275275000
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
20
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Kreuzklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Klemmblock
Material
High Strength Aluminum
Back to Top